ZHCACU8 july   2023 LM5155 , LM5155-Q1 , LM51551 , LM51551-Q1 , LM5156 , LM5156-Q1 , LM51561 , LM51561-Q1 , LM5157 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LM5158 , LM5158-Q1 , LM51581

 

  1.   1
  2.   如何在反激式拓扑中实现软启动
  3.   商标
  4. 1概述
  5. 2设计注意事项
  6. 3软启动时间计算注意事项
    1. 3.1 LM5155x 的软启动电容器选择
  7. 4不同拓扑中的软启动时间
    1. 4.1 降压拓扑
    2. 4.2 升压拓扑
    3. 4.3 Sepic 拓扑
    4. 4.4 反激式拓扑
      1. 4.4.1 PSR 反激式拓扑:双极晶体管作为 COMP 引脚的下拉机制
      2. 4.4.2 次级侧软启动元件
  8. 5修复软启动问题
  9. 6总结
  10. 7参考文献

升压拓扑

此拓扑将以输出电压 = VIN 开始,因为这是通过电感器的通路。

SS 将充电,直到电压达到代表输出端已预充电的电压电平(= 输入电压电平),然后开始开关并通过软启动斜坡对输出端充电。

在升压拓扑中,软启动时间 (tSS) 随输入电源电压的变化而变化。升压拓扑中的软启动时间计算方式如方程式 5 所示。

方程式 5. t S S = C S S I S S × 1 - V S U P P L Y V L O A D