ZHCACU8 july   2023 LM5155 , LM5155-Q1 , LM51551 , LM51551-Q1 , LM5156 , LM5156-Q1 , LM51561 , LM51561-Q1 , LM5157 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LM5158 , LM5158-Q1 , LM51581

 

  1.   1
  2.   如何在反激式拓扑中实现软启动
  3.   商标
  4. 1概述
  5. 2设计注意事项
  6. 3软启动时间计算注意事项
    1. 3.1 LM5155x 的软启动电容器选择
  7. 4不同拓扑中的软启动时间
    1. 4.1 降压拓扑
    2. 4.2 升压拓扑
    3. 4.3 Sepic 拓扑
    4. 4.4 反激式拓扑
      1. 4.4.1 PSR 反激式拓扑:双极晶体管作为 COMP 引脚的下拉机制
      2. 4.4.2 次级侧软启动元件
  8. 5修复软启动问题
  9. 6总结
  10. 7参考文献

次级侧软启动元件

对于次级侧调节隔离型反激式拓扑,请参阅图 4-2,除了 SS 引脚上的电容外,次级侧还需要一种机制,包括:

  • 一个电容器 (CSS,Sec)
  • 一个电阻器,用于在运行期间缓慢保持电容器充电 (RSS,Sec)
  • 两个二极管:一个用于为电容器充电,另一个用于让电容器放电(DDIS,双封装)
  • 一个电阻器,用于确定 RC 时间常数(ROPTO,Diode,与光耦合器串联)

在光耦合器导通(Vout 从 0V 升到 1.5V 左右)之前,SS 引脚上的电容器会限制系统中的峰值电流。一旦光耦合器开始导通,次级侧的软启动就会执行接管。在这种情况下,次级侧的电容器通过底部二极管充电,并通过上部二极管放电,以便在需要时为连续的软启动事件做好准备。

RC 时间常数由次级侧本身的电容器 (CSS,Sec) 以及与光耦合器串联的电阻器 (ROPTO,Diode) 一起确定。

GUID-20230705-SS0I-KRDN-VWBS-18NQNFLNJJ8F-low.svg图 4-2 反激式拓扑中的次级侧软启动

一旦电流开始流过光电器件,由次级 SS 电容器以及与光电器件串联的电阻确定的时间常数将控制剩余的启动时间。这是因为这两个元件随后将控制通过光电器件的反馈电流。一旦输出电压达到最终值,TL431 就会接管并控制通过光电器件的反馈电流。此时,从次级 SS 电容器连接到 VOUT 的电阻器继续为次级 SS 电容器充电,使其不再干扰环路。该电阻通常很大,因此不会影响启动时间。

当不使用该电路时,例如在 PMP22151 中,初级 SS 电容器将完全控制启动时间。然而,这通常会导致启动期间输出电压过冲。(这便是使用次级 SS 电路的主要原因。)发生过冲是因为 TL431 放大器处于饱和状态,此时由初级 SS 控制环路。