ZHCACU8 july   2023 LM5155 , LM5155-Q1 , LM51551 , LM51551-Q1 , LM5156 , LM5156-Q1 , LM51561 , LM51561-Q1 , LM5157 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LM5158 , LM5158-Q1 , LM51581

 

  1.   1
  2.   如何在反激式拓扑中实现软启动
  3.   商标
  4. 1概述
  5. 2设计注意事项
  6. 3软启动时间计算注意事项
    1. 3.1 LM5155x 的软启动电容器选择
  7. 4不同拓扑中的软启动时间
    1. 4.1 降压拓扑
    2. 4.2 升压拓扑
    3. 4.3 Sepic 拓扑
    4. 4.4 反激式拓扑
      1. 4.4.1 PSR 反激式拓扑:双极晶体管作为 COMP 引脚的下拉机制
      2. 4.4.2 次级侧软启动元件
  8. 5修复软启动问题
  9. 6总结
  10. 7参考文献

PSR 反激式拓扑:双极晶体管作为 COMP 引脚的下拉机制

在初级侧调节反激式 (PSR) 拓扑中,需要两种软启动机制:

  • 软启动引脚上的电容器
  • 软启动引脚和 COMP 引脚之间的 PNP 双极晶体管,如图 4-2 所示

需要使用 PNP 双极晶体管来限制启动期间可提供的最大峰值电流,从而避免输出电压过冲。

GUID-20221215-SS0I-9V47-ZNJQ-3NWFD5KRFMLC-low.svg图 4-1 软启动引脚与 COMP 引脚之间的 PNP 双极晶体管