ZHCACU8 july   2023 LM5155 , LM5155-Q1 , LM51551 , LM51551-Q1 , LM5156 , LM5156-Q1 , LM51561 , LM51561-Q1 , LM5157 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LM5158 , LM5158-Q1 , LM51581

 

  1.   1
  2.   如何在反激式拓扑中实现软启动
  3.   商标
  4. 1概述
  5. 2设计注意事项
  6. 3软启动时间计算注意事项
    1. 3.1 LM5155x 的软启动电容器选择
  7. 4不同拓扑中的软启动时间
    1. 4.1 降压拓扑
    2. 4.2 升压拓扑
    3. 4.3 Sepic 拓扑
    4. 4.4 反激式拓扑
      1. 4.4.1 PSR 反激式拓扑:双极晶体管作为 COMP 引脚的下拉机制
      2. 4.4.2 次级侧软启动元件
  8. 5修复软启动问题
  9. 6总结
  10. 7参考文献

概述

SMPS 开启时,输入和输出电容器都需要充电。输入电容器直接由输入电源充电,而输出电容器则通过直流/直流转换器充电。输出端电容器充电所需的电流可能远高于最大负载电流,因此可能会触发过流保护,导致系统重启或关闭。

当最大允许电流流过功率级元件时,过流情况和随之而来的重启会给电路带来压力。此外,如果控制器在重启之前强制执行死区时间,则可能会导致输出电容器放电,进而导致无限的重启循环。

GUID-20221025-SS0I-WPBX-GN0S-8XQZ3BQX2R0Q-low.svg图 1-1 软启动时序

通常,软启动机制允许缓慢斜升输出电压,直至达到调节目标。这样可以让输出电容器以定义的电流充电。如果是 LM5155,则基准信号由连接到器件软启动 (SS) 引脚的已充电电容器(软启动电容器)的电压电平进行修改。在启动阶段,该电容器由恒流源进行充电,只要该电压低于内部基准电压,SS 电容器上的电压就会用于调整输出电压。启动时间通过连接到 SS 引脚的电容器的值进行定义。

为了限制系统中的最大峰值电流,并避免大的浪涌电流和输出电压过冲,可采用的一种机制是限制 MOSFET 的占空比。由于采用了软启动,MOSFET 不会以可能的最大脉冲宽度启动。