ZHCACU5 july   2023 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 引言
  5. 器件命名规则
  6. AM263x 中的 R5 内核和 TCM
    1. 3.1 Am263x 中的 R5 内核命名规则
  7. AM263x 系列的示例支持
  8. 双核器件 (AM2632) 的 IPC 示例支持
    1. 5.1 选项 1(使用 MulticoreImageGen.js)
    2. 5.2 选项 2(四核系统工程到双核系统工程迁移指南)
  9. 双核器件 (AM2632) 的系统工程示例支持
  10. CCS 中的目标配置
    1. 7.1 先决条件
    2. 7.2 创建一个目标配置
  11. 连接到目标核心
  12. LaunchPad 和 ControlCARD 的硬件说明
    1. 9.1 标准模拟器件的 LaunchPad 引脚排列
    2. 9.2 标准模拟器件 LaunchPad 中的 ADC 和 DAC 映射
    3. 9.3 引脚多路复用映射 - 标准模拟器件 - LaunchPad
    4. 9.4 标准模拟器件 ControlCARD 中的 ADC 和 DAC 映射
  13. 10总结
  14. 11参考文献

Am263x 中的 R5 内核命名规则

在本文档的后面,根据内核在集群中的位置,R5 内核的定义如下所述:

AM2634 有两个 R5 集群:

  • 第一个集群称为 R50。
    • 第一个集群中的第一个内核称为内核 R50-0。
    • 第一个集群中的第二个内核称为内核 R50-1。
  • 第二个集群称为 R51。
    • 第二个集群中的第一个内核称为 R51-0。
    • 第二个集群中的第二个内核称为 R51-1。

AM2632 有两个 R5 集群:

  • 第一个集群称为 R50。
    • 第一个集群中的第一个内核称为内核 R50-0。
  • 第二个集群称为 R51。
    • 第二个集群中的第一个内核称为 R51-0。

Am2631 有一个 R5 集群:

  • 单个集群称为 R50。
    • 此集群中的第一个内核称为内核 R50-0