ZHCACU5 july   2023 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 引言
  5. 器件命名规则
  6. AM263x 中的 R5 内核和 TCM
    1. 3.1 Am263x 中的 R5 内核命名规则
  7. AM263x 系列的示例支持
  8. 双核器件 (AM2632) 的 IPC 示例支持
    1. 5.1 选项 1(使用 MulticoreImageGen.js)
    2. 5.2 选项 2(四核系统工程到双核系统工程迁移指南)
  9. 双核器件 (AM2632) 的系统工程示例支持
  10. CCS 中的目标配置
    1. 7.1 先决条件
    2. 7.2 创建一个目标配置
  11. 连接到目标核心
  12. LaunchPad 和 ControlCARD 的硬件说明
    1. 9.1 标准模拟器件的 LaunchPad 引脚排列
    2. 9.2 标准模拟器件 LaunchPad 中的 ADC 和 DAC 映射
    3. 9.3 引脚多路复用映射 - 标准模拟器件 - LaunchPad
    4. 9.4 标准模拟器件 ControlCARD 中的 ADC 和 DAC 映射
  13. 10总结
  14. 11参考文献

器件命名规则

任何 AM263x IP 的特性和特征均由器件型号标识。表 2-1 介绍了如何解密功能。有关速度、存储器、控制 IP 数量、网络设置等的详细信息,请参阅数据表。表 2-2 根据表 2-1 中说明的零件号进行分类。

表 2-1 基于器件型号的器件命名规则
AM263 4 C O K F H M ZCZ R Q1
通用 IP 名称 R5 内核数 器件修订版本 器件运行性能点 特性 功能安全 安全性 结温 封装标识符 包装 汽车标识符

表 2-2 指定了六个器件型号之间的差异。有关这些差异的更多信息,请参阅 AM263x Sitara™ 微控制器 数据表的“器件比较”部分。

表 2-2 六个 AM263x 器件型号的器件比较

器件型号

AM2634

AM2632

AM2631

AM2634-Q1

AM2632-Q1

AM2631-Q1

AM2634COMFHAZCZR

AM2632COLFHAZCZR

AM2631CNDGHAZCZR

AM2634COKFHMZCZRQ1

AM2632COKFHMZCZRQ1

AM2631CODGHMZCZRQ1

内核特征

R5 内核

4

2

1

4

2

1

时钟速度

400MHz

400MHz

400MHz

400MHz

400MHz

400MHz

存储器

2MB

2MB

1MB

2MB

2MB

2MB

安全与安防

功能安全

安全性

汽车规范

温度

-40 至 105°C

-40 至 105°C

-40 至 105°C

-40℃ 至 150℃

-40℃ 至 150℃

-40℃ 至 150℃

控制系统实例

模拟

增强模拟器件

增强模拟器件

标准模拟器件

增强模拟器件

增强模拟器件

标准模拟器件

ADC

5

5

3

5

5

3

PWM

32

32

16

32

32

16

QEP

3

3

2

3

3

2

SDFM

2

2

1

2

2

1

CMP

20

20

12

20

20

12

网络协议

特性

M

L

D

K

K

D

Bosch CAN-FD

EtherCAT

Kunbus 堆栈(集成堆栈)

ICSS-PRU

一般特性

封装

15x15

15x15

15x15

15x15

15x15

15x15

汽车规范