ZHCACU5 july   2023 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 引言
  5. 器件命名规则
  6. AM263x 中的 R5 内核和 TCM
    1. 3.1 Am263x 中的 R5 内核命名规则
  7. AM263x 系列的示例支持
  8. 双核器件 (AM2632) 的 IPC 示例支持
    1. 5.1 选项 1(使用 MulticoreImageGen.js)
    2. 5.2 选项 2(四核系统工程到双核系统工程迁移指南)
  9. 双核器件 (AM2632) 的系统工程示例支持
  10. CCS 中的目标配置
    1. 7.1 先决条件
    2. 7.2 创建一个目标配置
  11. 连接到目标核心
  12. LaunchPad 和 ControlCARD 的硬件说明
    1. 9.1 标准模拟器件的 LaunchPad 引脚排列
    2. 9.2 标准模拟器件 LaunchPad 中的 ADC 和 DAC 映射
    3. 9.3 引脚多路复用映射 - 标准模拟器件 - LaunchPad
    4. 9.4 标准模拟器件 ControlCARD 中的 ADC 和 DAC 映射
  13. 10总结
  14. 11参考文献

双核器件 (AM2632) 的系统工程示例支持

在 MCU-PLUS-SDK_AM263x 中,默认为双核器件配置系统工程。但内核 R50_0 和 R50_1 有相关示例。可以修改这些示例以启用内核 R50_0 和 R51_0 的系统工程。

若要查找系统工程,请转至 → C:\ti\mcu_plus_sdk_am263x_08_05_00_24\examples\empty。在这里,SDK 有 2 个系统工程:freeRtos 系统工程和 Nortos 系统工程。工程师可为应用选择系统工程。

需要修改以下文件:

  1. examples\empty\am263x-cc\system_nortos\makefile

  2. examples\empty\am263x-cc\system_nortos\makefile_projectspec

  3. examples\empty\am263x-cc\system_nortos\makefile_system_ccs_bootimage_gen

  4. examples\empty\am263x-cc\system_nortos\system.projectspec

  5. examples\empty\am263x-cc\system_nortos\system.xml

在这些文件中,将 r5fss0-1 内核替换为 r5fss1-0。节 5 介绍了这些更改。

注:

AM2631 是单核器件,单核器件不支持多核系统工程。