ZHCACU5
july 2023
AM2631
,
AM2631-Q1
,
AM2632
,
AM2632-Q1
,
AM2634
,
AM2634-Q1
1
摘要
商标
1
引言
2
器件命名规则
3
AM263x 中的 R5 内核和 TCM
3.1
Am263x 中的 R5 内核命名规则
4
AM263x 系列的示例支持
5
双核器件 (AM2632) 的 IPC 示例支持
5.1
选项 1(使用 MulticoreImageGen.js)
5.2
选项 2(四核系统工程到双核系统工程迁移指南)
6
双核器件 (AM2632) 的系统工程示例支持
7
CCS 中的目标配置
7.1
先决条件
7.2
创建一个目标配置
8
连接到目标核心
9
LaunchPad 和 ControlCARD 的硬件说明
9.1
标准模拟器件的 LaunchPad 引脚排列
9.2
标准模拟器件 LaunchPad 中的 ADC 和 DAC 映射
9.3
引脚多路复用映射 - 标准模拟器件 - LaunchPad
9.4
标准模拟器件 ControlCARD 中的 ADC 和 DAC 映射
10
总结
11
参考文献
7.1
先决条件
确保已按照
下载、安装和设置 CCS
中所述安装 CCS。
确保按照
设置 UART 终端
中所述标识用于控制台的 UART 端口。
确保已按照
电缆连接
中所示连接 EVM 电源线、JTAG 电缆和 UART 电缆。
确保已完成 SOC 初始化方法的步骤。
推荐的方法是
使用 QSPI 存储器中刷写的二进制文件进行 SOC 初始化
。
如果不能使用推荐的方法,
SOC 初始化
中提到了其他选项。
根据 SOC 初始化方法正确设置某些 EVM 引导模式开关。
对于
推荐
的方法,
使用 QSPI 存储器中刷写的二进制文件进行 SOC 初始化
,引导模式为
QSPI 引导模式
。
确保在进行 EVM 上电时 UART 或 CCS 控制台日志指示 SOC 初始化成功。
确保已按照
构建 Hello World 示例
中所述构建了相关示例。