ZHCACU5
july 2023
AM2631
,
AM2631-Q1
,
AM2632
,
AM2632-Q1
,
AM2634
,
AM2634-Q1
1
摘要
商标
1
引言
2
器件命名规则
3
AM263x 中的 R5 内核和 TCM
3.1
Am263x 中的 R5 内核命名规则
4
AM263x 系列的示例支持
5
双核器件 (AM2632) 的 IPC 示例支持
5.1
选项 1(使用 MulticoreImageGen.js)
5.2
选项 2(四核系统工程到双核系统工程迁移指南)
6
双核器件 (AM2632) 的系统工程示例支持
7
CCS 中的目标配置
7.1
先决条件
7.2
创建一个目标配置
8
连接到目标核心
9
LaunchPad 和 ControlCARD 的硬件说明
9.1
标准模拟器件的 LaunchPad 引脚排列
9.2
标准模拟器件 LaunchPad 中的 ADC 和 DAC 映射
9.3
引脚多路复用映射 - 标准模拟器件 - LaunchPad
9.4
标准模拟器件 ControlCARD 中的 ADC 和 DAC 映射
10
总结
11
参考文献
7.2
创建一个目标配置
转到
View
>
Target Configuration
。
图 7-1
Target Configurations 视图
创建新的目标配置。
图 7-2
新目标配置
为新目标配置命名,通常为 {soc name}_{JTAG type}。
图 7-3
新建目标配置窗口
选择 XDS110 USB Debug Probe 作为连接。
图 7-4
配置器配置
在
Board or Device Setting
中,根据器件选择 AM2632 或 AM2631。
图 7-5
选择器件或器件型号
在 Advanced 选项卡下,确保已配置所有设置。
图 7-6
JTAG 频率配置
在 Advanced 选项卡下,选择 Cortex_R5_0。
确保器件 csp gel 文件路径位于 initialization script 字段中。
图 7-7
GEL 脚本
点击
Save
以保存新创建的目标配置。
现在,完成
EVM 设置
,为运行程序准备 EVM。