ZHCACU5 july   2023 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 引言
  5. 器件命名规则
  6. AM263x 中的 R5 内核和 TCM
    1. 3.1 Am263x 中的 R5 内核命名规则
  7. AM263x 系列的示例支持
  8. 双核器件 (AM2632) 的 IPC 示例支持
    1. 5.1 选项 1(使用 MulticoreImageGen.js)
    2. 5.2 选项 2(四核系统工程到双核系统工程迁移指南)
  9. 双核器件 (AM2632) 的系统工程示例支持
  10. CCS 中的目标配置
    1. 7.1 先决条件
    2. 7.2 创建一个目标配置
  11. 连接到目标核心
  12. LaunchPad 和 ControlCARD 的硬件说明
    1. 9.1 标准模拟器件的 LaunchPad 引脚排列
    2. 9.2 标准模拟器件 LaunchPad 中的 ADC 和 DAC 映射
    3. 9.3 引脚多路复用映射 - 标准模拟器件 - LaunchPad
    4. 9.4 标准模拟器件 ControlCARD 中的 ADC 和 DAC 映射
  13. 10总结
  14. 11参考文献

标准模拟器件的 LaunchPad 引脚排列

GUID-20220510-SS0I-R80R-SQPX-RKWLVDFQXPTS-low.svg图 9-1 AM263x 标准模拟器件 LaunchPad 引脚排列

上图显示了标准模拟器件的 LaunchPad 引脚排列。在该图中,以彩色显示的信号是符合 LaunchPad BoosterPack 引脚排列标准的信号。以灰色显示的信号是 AM263x 支持的信号,但这些信号不符合 LP/BP 引脚排列标准。AM263x LaunchPad 支持两个完全独立的 BoosterPack XL 连接器。BoosterPack 站点 #1(J1/J3、J2/J4)位于 SoC 和 Micro-B USB 连接器之间。BoosterPack 站点 #2(J5/J7、J6/J8)位于 SoC 和 RJ45 连接器之间。每个 GPIO 都通过 GPIO 多路复用器提供多项功能。从 SoC 连接到 BoosterPack 接头的信号包括:

  • 各种 ADC 输入
  • DAC 输出
  • UART1
  • 各种 GPIO 信号
  • SPI0 和 SPI1
  • I2C1 和 I2C3
  • 各种 EPWM 通道
  • LIN1 和 LIN2
  • MCAN1
  • SDFM0