ZHCACU5 july 2023 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1
LaunchPad 和 controlCARD 仅使用超集器件 (AM2634) 构建。然后,客户可以通过购买满足其系统要求的精选 OPN 器件(AM2642 或 AM2631)来缩减规模。
用于增强模拟器件的 AM2634、AM2632 和 AM2631 LaunchPad 和 ControlCARD 具有相似的硬件说明和引脚多路复用器。这些硬件详细信息和引脚映射在 AM263x LaunchPad 用户指南 和 ControlCARD 用户指南 中列出。请参阅节 2器件型号中的特性字符(第 9 个字符)。表 9-1 展示了标准模拟器件和增强模拟器件之间的差异。唯一的差异是集成的控制外设数。
模拟 | 增强模拟器件 | 标准模拟器件 | ||
---|---|---|---|---|
特性说明 | J、K、L、M | C、D、E、F | ||
编号 | 实例 | 编号 | 实例 | |
ADC | 5 | ADC0 ADC1 ADC2 ADC3 ADC4 | 3 | ADC0 ADC1 ADC2 ADC3 |
PWM | 32 | EPWM0 EPWM1 EPWM2 EPWM3 EPWM4 EPWM5 EPWM6 EPWM7 EPWM8 EPWM9 EPWM10 EPWM11 EPWM12 EPWM13 EPWM14 EPWM15 EPWM16 EPWM17 EPWM18 EPWM19 EPWM20 EPWM21 EPWM22 EPWM23 EPWM24 EPWM25 EPWM26 EPWM27 EPWM28 EPWM29 EPWM30 EPWM31 | 16 | EPWM0 EPWM1 EPWM2 EPWM3 EPWM4 EPWM5 EPWM6 EPWM7 EPWM8 EPWM9 EPWM10 EPWM11 EPWM12 EPWM13 EPWM14 EPWM15 |
QEP | 3 | EQEP0 EQEP1 EQEP2 | 2 | EQEP0 EQEP1 |
SDFM | 2 | SDFM0 SDFM1 | 1 | SDFM0 |
CMPSS | 20 | CMPSSA0:inH CMPSSA0:inL CMPSSA1:inH CMPSSA1:inL CMPSSB0:inH/inL CMPSSB1:inH/inL CMPSSA2:inH CMPSSA2:inL CMPSSA3:inH CMPSSA3:inL CMPSSB2:inH/inL CMPSSB3:inH/inL CMPSSA4:inH CMPSSA4:inL CMPSSA5:inH CMPSSA5:inL CMPSSB4:inH/inL CMPSSB5:inH/inL CMPSSA6:inH CMPSSA6:inL CMPSSA7:inH CMPSSA7:inL CMPSSB6:inH/inL CMPSSB7:inH/inL CMPSSA8:inH CMPSSA8:inL CMPSSA9:inH CMPSSA9:inL CMPSSB8:inH/inL CMPSSB9:inH/inL | 12 | CMPSSA0:inH CMPSSA0:inL CMPSSA1:inH CMPSSA1:inL CMPSSB0:inH/inL CMPSSB1:inH/inL CMPSSA2:inH CMPSSA2:inL CMPSSA3:inH CMPSSA3:inL CMPSSB2:inH/inL CMPSSB3:inH/inL CMPSSA4:inH CMPSSA4:inL CMPSSA5:inH CMPSSA5:inL CMPSSB4:inH/inL CMPSSB5:inH/inL |