ZHCACU5 july   2023 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 引言
  5. 器件命名规则
  6. AM263x 中的 R5 内核和 TCM
    1. 3.1 Am263x 中的 R5 内核命名规则
  7. AM263x 系列的示例支持
  8. 双核器件 (AM2632) 的 IPC 示例支持
    1. 5.1 选项 1(使用 MulticoreImageGen.js)
    2. 5.2 选项 2(四核系统工程到双核系统工程迁移指南)
  9. 双核器件 (AM2632) 的系统工程示例支持
  10. CCS 中的目标配置
    1. 7.1 先决条件
    2. 7.2 创建一个目标配置
  11. 连接到目标核心
  12. LaunchPad 和 ControlCARD 的硬件说明
    1. 9.1 标准模拟器件的 LaunchPad 引脚排列
    2. 9.2 标准模拟器件 LaunchPad 中的 ADC 和 DAC 映射
    3. 9.3 引脚多路复用映射 - 标准模拟器件 - LaunchPad
    4. 9.4 标准模拟器件 ControlCARD 中的 ADC 和 DAC 映射
  13. 10总结
  14. 11参考文献

引言

适用于 AM263x 的当前 MCU_PLUS_SDK 旨在支持整个系列的 AM263x 器件。本文档介绍了为 AM263x 的不同子集器件而设计的 SDK 示例,并介绍了修改现有示例以支持子集器件 AM2632 和 AM2631 的步骤。

AM263x LaunchPad™ 开发套件和 controlCARD 专为超集器件 AM2634 而开发。使用其他 AM263x SOC 的用户可以开始在 AM2634 EVM 上使用,因为这些 SOC 与 AM2632 和 AM2631引脚对引脚兼容。本文档™ 说明了如何调整这些 EVM 以适用于其他系列的器件。使用不同 AM263x 系列器件的用户可将相同的 SDK 库和 EVM 无缝用于其不同的 SOC 工程。