ZHCACO7 may   2023 AFE58JD48 , DAC81001 , DAC8801 , DAC8830 , OPA2210 , REF5010 , REF5040 , THS4130

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2建议的拓扑结构
    1. 2.1 建议 1:使用 R-2R DAC (DAC8830)
      1. 2.1.1 重点产品
        1. 2.1.1.1 DAC8830
        2. 2.1.1.2 OPA2210
        3. 2.1.1.3 THS4130
        4. 2.1.1.4 REF5040
      2. 2.1.2 设计电路
      3. 2.1.3 PSpice-TI 仿真
    2. 2.2 建议 2:使用 M-DAC (DAC8801)
      1. 2.2.1 重点产品
        1. 2.2.1.1 DAC8801
        2. 2.2.1.2 OPA2210
        3. 2.2.1.3 THS4130
        4. 2.2.1.4 REF5010
      2. 2.2.2 设计电路
      3. 2.2.3 PSpice-TI 仿真
    3. 2.3 建议 3:使用低噪声 R-2R DAC (DAC81001)
      1. 2.3.1 重点产品
        1. 2.3.1.1 DAC81001
        2. 2.3.1.2 OPA2210
        3. 2.3.1.3 THS4130
        4. 2.3.1.4 REF5010
      2. 2.3.2 设计电路
      3. 2.3.3 PSpice-TI 仿真
  6. 3结论
  7. 4参考

设计电路

图 2-1 显示了使用 R-2R-DAC 生成 VCNTL 驱动的拓扑的简要方框图。该方法使用 REF5040 作为基准电压源,通过电阻分压器获得 VOCM (1.3V),输出电压具有典型的低噪声和快速稳定要求。


GUID-20221116-SS0I-SHTC-90HG-C1LLV14SR0CJ-low.svg

图 2-1 用于生成 TGC 信号的 R-2R DAC

首先缓冲 DAC 的输出,然后再进行衰减,这有助于衰减来自基准电路和 DAC 的噪声。图 2-2 显示了控制电压的整个驱动电路。


GUID-20221116-SS0I-PWT3-5KTF-QQX3LXVGWSNJ-low.svg

图 2-2 建议 1 VCNTL 驱动电路