ZHCACO7 may   2023 AFE58JD48 , DAC81001 , DAC8801 , DAC8830 , OPA2210 , REF5010 , REF5040 , THS4130

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2建议的拓扑结构
    1. 2.1 建议 1:使用 R-2R DAC (DAC8830)
      1. 2.1.1 重点产品
        1. 2.1.1.1 DAC8830
        2. 2.1.1.2 OPA2210
        3. 2.1.1.3 THS4130
        4. 2.1.1.4 REF5040
      2. 2.1.2 设计电路
      3. 2.1.3 PSpice-TI 仿真
    2. 2.2 建议 2:使用 M-DAC (DAC8801)
      1. 2.2.1 重点产品
        1. 2.2.1.1 DAC8801
        2. 2.2.1.2 OPA2210
        3. 2.2.1.3 THS4130
        4. 2.2.1.4 REF5010
      2. 2.2.2 设计电路
      3. 2.2.3 PSpice-TI 仿真
    3. 2.3 建议 3:使用低噪声 R-2R DAC (DAC81001)
      1. 2.3.1 重点产品
        1. 2.3.1.1 DAC81001
        2. 2.3.1.2 OPA2210
        3. 2.3.1.3 THS4130
        4. 2.3.1.4 REF5010
      2. 2.3.2 设计电路
      3. 2.3.3 PSpice-TI 仿真
  6. 3结论
  7. 4参考

引言

超声成像基于脉冲回波法,具体原理是向成像物体发送超声并接收回波信号。另外,众所周知,发射的超声波波幅会随着波穿透物体组织而变小,这种现象称为衰减。传输后立即反射的信号非常强,因为信号是靠近物体表面反射的;在发射脉冲之后很长时间发生的反射则非常弱,因为这些信号是从物体内部反射的。如果超声图像直接由原始返回回波形成,则图像在浅表层中更亮,在深层中更暗。克服超声衰减的一种方法是时间增益控制或补偿 (TGC),在这种方法中,信号增益随着发射波脉冲的时间逐渐增加。这种校正使等回声组织看起来相同,即使组织位于不同深度。TI 的低噪声模拟前端 (AFE) 具有 TGC 功能,可支持超声应用,因为 AFE 会随时间改变接收器增益。入射到接收器上的超声信号的振幅随着传输时间的增长而减小,并且 TGC 有助于实现更佳信噪比 (SNR),即使信号振幅不断减小也是如此。

本应用手册介绍了用于生成时变控制电压以驱动多个 AFE 接收器芯片的三种建议电路的规格和设计注意事项。图 1-1 显示了 AFE58JD48 模拟前端的信号链。TGC 功能是集成的,并使用可通过控制电压 VCNTL 进行控制的衰减器来实现。由数模转换器 (DAC) 和运算放大器组成的外部电路会生成控制信号。DAC 的输入信号是来自现场可编程门阵列 (FPGA) 的时变数字控制,也可以处理超声应用中所需的波束形成操作。


GUID-20230131-SS0I-F25G-SQRB-WV2HWR36NN4M-low.svg

图 1-1 AFE58JD48 的信号链和 TGC 运行的模拟控制

AFE 的 VCNTL 属性在下文中介绍。

  • AFE 控制引脚上的信号电平:对于 AFE58JD48,VCNTL (= VCNTLP – VCNTLM) 是用于控制电压衰减的差分输入,范围为 -0.4V 至 0.4V。VCNTLP 的共模电压 VCNTLM 通常为 1.3V。该控制电压根据 dB 线性特性来改变衰减器的衰减。对于单端运行,VCNTLM 可固定为 1.3V,VCNTLP 可从 0.9V 扫描至 1.7V。对于全差分运行,(VCNTLP, VCNTLM)从 (1.1V, 1.5V) 变为 (1.5V, 1.1V)。图 1-2 显示了 VCNTL 电压和 VCAT 衰减之间的关系。当差分电压电平 (VCNTLP – VCNTLM) 超过(–0.4V 至 0.4V)范围时,衰减器将继续在最大或最小衰减水平下运行。

    GUID-20221116-SS0I-TFM0-SFHT-PZ3NHXZVBS8C-low.svg

    图 1-2 VCNTL 电压和衰减之间的关系
  • 输入参考噪声:随着接收到的超声信号随经过的时间而降低,VCNTL 也会降低,以减少衰减并增加通道增益。图 1-3 所示为 TGC 电路的优势。随着 VCNTL 的增加和通道增益的增加,接收器的输入参考噪声也会继续降低。更低的噪声有助于抑制与接收器信号振幅下降相关的 SNR 下降。

    GUID-20221116-SS0I-RGQ2-BQH1-VMFTDC4LLSQ0-low.svg

    图 1-3 低噪声模式下输入参考噪声与 VCNTL 和 LNA 增益间的关系
  • 多通道的噪声要求:VCNTL 驱动电路设计中的一个关键考虑因素是 VCNTL 上的噪声规格。由于 VCNTL 是 AFE 的多个通道之间(并可能与其他 AFE 芯片的通道共享)的公共控制电压,因此 VCNTL 上的任何噪声都显示为与共享同一 VCNTL 的多个 AFE 通道相关的噪声源。VCNTL 引脚上的噪声必须足够低以获得良好的系统性能,因为此噪声在各个通道之间是相关的。图 1-4 显示了 VCNTL 上允许的噪声和共享同一 VCNTL 驱动的通道数量之间的函数关系。

    GUID-20221117-SS0I-RQWG-DH7R-0PQX8BSPKFHM-low.svg

    图 1-4 VCNTL 信号上允许的噪声与频率和不同通道间的关系