ZHCACO7 may   2023 AFE58JD48 , DAC81001 , DAC8801 , DAC8830 , OPA2210 , REF5010 , REF5040 , THS4130

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2建议的拓扑结构
    1. 2.1 建议 1:使用 R-2R DAC (DAC8830)
      1. 2.1.1 重点产品
        1. 2.1.1.1 DAC8830
        2. 2.1.1.2 OPA2210
        3. 2.1.1.3 THS4130
        4. 2.1.1.4 REF5040
      2. 2.1.2 设计电路
      3. 2.1.3 PSpice-TI 仿真
    2. 2.2 建议 2:使用 M-DAC (DAC8801)
      1. 2.2.1 重点产品
        1. 2.2.1.1 DAC8801
        2. 2.2.1.2 OPA2210
        3. 2.2.1.3 THS4130
        4. 2.2.1.4 REF5010
      2. 2.2.2 设计电路
      3. 2.2.3 PSpice-TI 仿真
    3. 2.3 建议 3:使用低噪声 R-2R DAC (DAC81001)
      1. 2.3.1 重点产品
        1. 2.3.1.1 DAC81001
        2. 2.3.1.2 OPA2210
        3. 2.3.1.3 THS4130
        4. 2.3.1.4 REF5010
      2. 2.3.2 设计电路
      3. 2.3.3 PSpice-TI 仿真
  6. 3结论
  7. 4参考

DAC8801

DAC8801 乘法数模转换器可由 2.7V 至 5.5V 单电源供电运行。施加的外部基准输入电压 VREF 确定满标量程输出电流。与外部电流转电压精密放大器结合使用时,内部反馈电阻器 (RFB) 可为满量程输出提供温度跟踪。DAC 具有 0.5μs 稳定时间和 12nV/√Hz 输出点噪声。