ZHCACO7 may   2023 AFE58JD48 , DAC81001 , DAC8801 , DAC8830 , OPA2210 , REF5010 , REF5040 , THS4130

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2建议的拓扑结构
    1. 2.1 建议 1:使用 R-2R DAC (DAC8830)
      1. 2.1.1 重点产品
        1. 2.1.1.1 DAC8830
        2. 2.1.1.2 OPA2210
        3. 2.1.1.3 THS4130
        4. 2.1.1.4 REF5040
      2. 2.1.2 设计电路
      3. 2.1.3 PSpice-TI 仿真
    2. 2.2 建议 2:使用 M-DAC (DAC8801)
      1. 2.2.1 重点产品
        1. 2.2.1.1 DAC8801
        2. 2.2.1.2 OPA2210
        3. 2.2.1.3 THS4130
        4. 2.2.1.4 REF5010
      2. 2.2.2 设计电路
      3. 2.2.3 PSpice-TI 仿真
    3. 2.3 建议 3:使用低噪声 R-2R DAC (DAC81001)
      1. 2.3.1 重点产品
        1. 2.3.1.1 DAC81001
        2. 2.3.1.2 OPA2210
        3. 2.3.1.3 THS4130
        4. 2.3.1.4 REF5010
      2. 2.3.2 设计电路
      3. 2.3.3 PSpice-TI 仿真
  6. 3结论
  7. 4参考

结论

本文介绍了为 TGC 应用生成控制电压的低噪声驱动电路的三种设计方法。对于任何超声应用,TGC 都是一种重要功能。超声接收 AFE 包括一个压控衰减器,用于实现 TGC 功能,该衰减器使用由外部电路生成的控制电压运行。控制电压特性用于定义外部 DAC 和放大器规格。本应用手册解释了每种方法的详细信息。表 3-1 比较了每种方法。

表 3-1 TGC 电路不同方法的比较
机制建议 1
(R-2R DAC)
建议 2
(M-DAC)
建议 3
(低噪声
R-2R DAC)
DAC 器件DAC8830DAC8801DAC81001
DAC 分辨率和类型16 位(具有非缓冲电压的 R-2R-DAC)14 位(具有非缓冲电流的 M-DAC)16 位(具有非缓冲电流的 R-2R-DAC)
DAC 噪声 (nV/)10127
运算放大器数量2 (OPA2210)2 (OPA2210)2 (OPA2210)
FDA 数量1 (THS4130)1 (THS4130)1 (THS4130)
基准电压4.096V (REF5040)10V (REF5010)10V (REF5010)
1kHz 时的仿真总输出噪声 (nV/)4.081.700.97
需要电源
  • 运算放大器电源和 REF 为 ±6V
  • DAC VDD 为 5V
  • 运算放大器电源和 REF 为 ±12.5V
  • DAC VDD 为 5V
  • 运算放大器电源和 REF 为 ±12.5V
  • DAC VDD 为 5V
驱动通道1632-64≤ 192