ZHCACO7 may   2023 AFE58JD48 , DAC81001 , DAC8801 , DAC8830 , OPA2210 , REF5010 , REF5040 , THS4130

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2建议的拓扑结构
    1. 2.1 建议 1:使用 R-2R DAC (DAC8830)
      1. 2.1.1 重点产品
        1. 2.1.1.1 DAC8830
        2. 2.1.1.2 OPA2210
        3. 2.1.1.3 THS4130
        4. 2.1.1.4 REF5040
      2. 2.1.2 设计电路
      3. 2.1.3 PSpice-TI 仿真
    2. 2.2 建议 2:使用 M-DAC (DAC8801)
      1. 2.2.1 重点产品
        1. 2.2.1.1 DAC8801
        2. 2.2.1.2 OPA2210
        3. 2.2.1.3 THS4130
        4. 2.2.1.4 REF5010
      2. 2.2.2 设计电路
      3. 2.2.3 PSpice-TI 仿真
    3. 2.3 建议 3:使用低噪声 R-2R DAC (DAC81001)
      1. 2.3.1 重点产品
        1. 2.3.1.1 DAC81001
        2. 2.3.1.2 OPA2210
        3. 2.3.1.3 THS4130
        4. 2.3.1.4 REF5010
      2. 2.3.2 设计电路
      3. 2.3.3 PSpice-TI 仿真
  6. 3结论
  7. 4参考

设计电路

该方法将低噪声 R-2R-DAC 用于 TGC 控制电路。图 2-12 展示了拓扑的简要方框图。DAC 有两个基准电压:VREF+ = 10V、VREF– = –10V。DAC81001 输出未经缓冲,在这种情况下,必须使用低噪声外部缓冲器。图 2-13 显示了控制电压的驱动电路。


GUID-20221116-SS0I-MD8Z-8SBK-PJL37DHFPM3T-low.svg

图 2-12 用于生成 TGC 信号的低噪声 R-2R DAC

GUID-20221116-SS0I-Q4SQ-CMT9-MPZ5D960G5CJ-low.svg

图 2-13 建议 3 VCNTL 驱动电路