ZHCACO7 may 2023 AFE58JD48 , DAC81001 , DAC8801 , DAC8830 , OPA2210 , REF5010 , REF5040 , THS4130
DAC81001 是一款单通道 16 位电压输出 DAC。该器件根据设计具有单调性,可以在所有范围内提供低于 4LSB(最大值)的出色线性度。非缓冲电压输出可提供低噪声性能 (7nV/√Hz) 和快速稳定时间 (1µs),因此这款器件非常适合低噪声、快速控制环路和波形生成应用。