ZHCACO7 may   2023 AFE58JD48 , DAC81001 , DAC8801 , DAC8830 , OPA2210 , REF5010 , REF5040 , THS4130

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2建议的拓扑结构
    1. 2.1 建议 1:使用 R-2R DAC (DAC8830)
      1. 2.1.1 重点产品
        1. 2.1.1.1 DAC8830
        2. 2.1.1.2 OPA2210
        3. 2.1.1.3 THS4130
        4. 2.1.1.4 REF5040
      2. 2.1.2 设计电路
      3. 2.1.3 PSpice-TI 仿真
    2. 2.2 建议 2:使用 M-DAC (DAC8801)
      1. 2.2.1 重点产品
        1. 2.2.1.1 DAC8801
        2. 2.2.1.2 OPA2210
        3. 2.2.1.3 THS4130
        4. 2.2.1.4 REF5010
      2. 2.2.2 设计电路
      3. 2.2.3 PSpice-TI 仿真
    3. 2.3 建议 3:使用低噪声 R-2R DAC (DAC81001)
      1. 2.3.1 重点产品
        1. 2.3.1.1 DAC81001
        2. 2.3.1.2 OPA2210
        3. 2.3.1.3 THS4130
        4. 2.3.1.4 REF5010
      2. 2.3.2 设计电路
      3. 2.3.3 PSpice-TI 仿真
  6. 3结论
  7. 4参考

REF5010

REF5010 是一种低噪声、低温漂、超精密 10V 电压基准。该基准同时支持灌电流和拉电流,并且具有出色的线路和负载调节性能。REF5010 具有出色的温漂 (3ppm/°C) 和高精度 (0.05%)。噪声为 3μVPP/V。