ZHCACF8 march   2023 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137 , TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1 , TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1 , TMS320F280033 , TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037-Q1 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1 , TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1 , TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28076 , TMS320F28374D , TMS320F28374S , TMS320F28375D , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376D , TMS320F28376S , TMS320F28377D , TMS320F28377D-EP , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378D , TMS320F28378S , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1 , TMS320F28379S , TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S , TMS320F28P650DH , TMS320F28P650DK , TMS320F28P650SH , TMS320F28P650SK , TMS320F28P659DH-Q1 , TMS320F28P659DK-Q1 , TMS320F28P659SH-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 ADC 输入建立的机制
    2. 1.2 建立不适当的症状
      1. 1.2.1 失真
      2. 1.2.2 存储器串扰
      3. 1.2.3 精度
      4. 1.2.4 C2000 ADC 架构
    3. 1.3 资源
      1. 1.3.1 TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序
      2. 1.3.2 PSpice for TI 设计和仿真工具
      3. 1.3.3 TI 高精度实验室 - SAR ADC 输入驱动器设计系列
      4. 1.3.4 模拟工程师计算器
      5. 1.3.5 相关应用报告
      6. 1.3.6 PSpice for TI ADC 输入模型
  4. 2输入建立设计步骤
    1. 2.1 选择 ADC
    2. 2.2 查找最小运算放大器带宽和 RC 滤波器范围
      1. 2.2.1 选择类型
      2. 2.2.2 分辨率
      3. 2.2.3 Csh
      4. 2.2.4 满量程范围
      5. 2.2.5 采集时间
      6. 2.2.6 输出
      7. 2.2.7 计算器背后的数学原理
    3. 2.3 选择运算放大器
    4. 2.4 验证运算放大器模型
    5. 2.5 构建 ADC 输入模型
      1. 2.5.1 Vin
      2. 2.5.2 Voa、Voa_SS 和 Verror
      3. 2.5.3 Rs、Cs 和 Vcont
      4. 2.5.4 Ch、Ron 和 Cp
      5. 2.5.5 S+H 开关、放电开关、tacq 和 tdis
    6. 2.6 通过仿真优化 RC 滤波器值
    7. 2.7 执行最终仿真
    8. 2.8 输入设计工作表
  5. 3电路设计示例
    1. 3.1  选择 ADC
    2. 3.2  查找最小运算放大器带宽和 RC 滤波器范围
    3. 3.3  验证运算放大器模型
    4. 3.4  构建 ADC 输入模型
    5. 3.5  用于确定 Voa_ss 的偏置点分析
    6. 3.6  确定 Voa_ss 的瞬态分析
    7. 3.7  执行初始瞬态分析
    8. 3.8  优化 RC 滤波器值的迭代方法
    9. 3.9  执行最终瞬态分析
    10. 3.10 执行最终瞬态分析
    11. 3.11 进一步改进
    12. 3.12 进一步仿真
    13. 3.13 已完成的工作表
  6. 4使用现有电路或额外限制
    1. 4.1 现有电路
      1. 4.1.1 电荷共享的简要概述
      2. 4.1.2 电荷共享示例
      3. 4.1.3 用于电荷共享的其他资源
    2. 4.2 预选运算放大器
      1. 4.2.1 预选运算放大器示例
    3. 4.3 预选 Rs 和 Cs 值
      1. 4.3.1 ADC 采集时间分析解决方案
      2. 4.3.2 ADC 采集时间分析解决方案示例
  7. 5总结
  8. 6参考文献

执行初始瞬态分析

现在电路已设置好用于仿真,第一步是运行基本瞬态分析,以确保一切正常运行并检查初始建立。在 PSpice for TI 中执行瞬态分析需要创建时域(瞬态)仿真配置文件。创建仿真配置文件后,请转到“PSpice”➔“Run”以执行分析。

应在让电路稳定几个采样周期后捕获建立,因此选择 2.5μs 至 5.5μs 的时间周期,如图 3-10 所示。这样便可捕获完整的第 3 个和第 4 个采样周期(由于触发频率为 1MHz,因此每个周期为 1μs)。选择 0.1ns 的最大步长,以生成足够精细的仿真结果。

GUID-040C7A68-16E3-4AA8-BFC2-A685273455A0-low.jpg图 3-10 F280049 瞬态分析仿真配置文件示例

执行分析后,将输出波形分离到不同的图上。将 Vacq 范围设置为 0V 至 +1V。将 Vch 范围设置为 0V 至 +4V。将 Vdis 范围设置为 0V 至 +1V。将 Verror 范围设置为 -10mV 至 +10mV。将 Voa 范围设置为 +2.9V 至 +3.1V。最后,将 Vpin 范围设置为 +2.9V 至 +3.1V。或者,使用 PSpice for TI 仿真窗口左上角的菜单转到“Window”➔“Display Control...”,以访问 TI 提供的预设显示配置列表。恢复“Transient Results”显示配置。请注意,这些预设显示配置仅在与本应用报告捆绑的 PSpice for TI 工程中可用。图 3-11 显示了瞬态仿真的输出波形。从该输出中可以清楚地看到:

  • 放电和采集时间符合预期
  • Voa 和 Vpin 上的瞬变幅度合理(小于 100mV,因此信号建立将视为小信号事件)
  • Verror 稳定至约 69µV,这完全处于 366µV 的误差目标范围内
GUID-6575A119-2248-4FA5-A3D8-D5B06CFD82DA-low.jpg图 3-11 F280049 初始瞬态结果示例