ZHCABO6A april 2022 – may 2023 LMX2820
当外部 PFD 使用 Rohde SMA100B 作为 LO 源时,LMX2820 可产生出色的相位噪声性能。性能极具吸引力,但在实际应用中并不实用。一个现实的选择是使用额外的 LMX2820 作为混频器 LO。使用带有内部 VCO 的标准 LMX2820 配置作为 LO 会产生比直接使用器件更差的性能。鉴于 LO 源与源相比没有改进,这是预期行为。或者,使用配置有外部 VCO 的另一个 LMX2820 作为 LO 源。图 6-1 显示了使用两个 LMX2820 器件的框图方法。外部 VCO 后面是级联放大器,用以将 LO 驱动信号增加到 16dBm(或更高)。混频器需要高 LO 驱动电平,以确保实现更佳相位噪声性能所需的更佳动态范围和线性度。
图 6-1 用于实际解决方案的双 LMX2820 方法