ZHCABO6A april 2022 – may 2023 LMX2820
对于基线测量,Rohde SMA100B 将 LO 信号提供给混频器。LO 信号必须是低相位噪声,具有非常好的低频偏移性能。LO 中较差的相位噪声性能直接转化为合成器输出。使用外部 PFD 配置,基准的相位噪声不太重要;对于这些实验,Agilent PSG 信号发生器提供参考信号。
LMX2820 输出频率为 9375MHz。N 分频器为 25。出于内部 VCO 校准目的,内部 N 分频器仍必须正确设置。切换到外部 PFD 模式并切换频率校准位。在切换到外部 PFD 输入之前,器件必须首先使用内部分频器校准内部 VCO。LO 频率为 9000MHz。这会将 PFD 频率设置为 375MHz。图 5-3 显示了与外部 VCO 响应相比,外部 PFD 的相位噪声结果。请注意,由于有效的低 N 分频器设置和高频偏移下的正常 内部 VCO 性能,中频偏移性能得到了改善。
图 5-3 LMX2820 外部 PFD 相位噪声性能