ZHCABO6A april 2022 – may 2023 LMX2820
图 4-4 显示了外部 VCO 和有源环路滤波器的方框图。有几个关键元素需要在拓扑中突出显示。使用外部 VCO 时,没有内部反馈机制为 PFD 电路供电。使用外部分离器将 VCO 输出分离到 LMX2820 射频输入和最终合成器输出。如果需要,使用外部射频放大器来提升合成器输出并补偿分路器损耗。
运算放大器是一个关键组件。选择低噪声并支持轨至轨输出的器件。如果输出不能降至 0V,则无法利用整个调谐范围。对于单电源运行,将正极端子偏置到合适的共模电压。该电压大约是器件最大电荷泵电压的一半。对于此设计,在 10V 电压轨上运行的分压器将 Vcm 设置为 1.2V。
运算放大器是 OPA211。该器件具有非常低的输出噪声电压,具有合适的带宽和轨至轨输出能力。表 4-3 显示了 OPA211A 的主要规格。
| 参数 | 规格 |
|---|---|
|
低电压噪声 (1kHz) |
1.1nV/√Hz) |
|
增益带宽积 (G = 100) |
80MHz |
|
压摆率 |
27 V/μs |
图 4-4 外部 VCO 配置的方框图