ZHCABO6A april 2022 – may 2023 LMX2820
任何射频合成器的基础都是参考频率。获得更佳合成器相位噪声始于高质量的基准源。并非所有源或生成器都是等效的。有些表现出良好的低偏移性能,同时牺牲了高偏移本底噪声。根据应用的不同,基于相位噪声分布,一个源可能比另一个源更好。比较以下信号发生器源,为后续测量分析找到更佳基准源。
图 2-1 展示了以 307.2MHz 运行的源之间的相位噪声比较。表 2-1 列出了 1kHz 至 40MHz 范围内的积分 RMS 抖动。源输出功率超过 10dBm,相位噪声测量采用 Holzworth 相位噪声分析仪来执行。
图 2-1 基准源的相位噪声比较| 仪表 | 抖动 |
|---|---|
| R&S SMA100B | 19.5fs |
| Wenzel 振荡器 | 10.4fs |
| Agilent PSG | 113.4fs |
| R&S SMA100A | 70.8fs |
| Agilent ESG | 150.0fs |
Wenzel 振荡器是首要标准。该振荡器提供出色的近端和远端相位噪声性能,非常适合参考,但仅限于一个频率。Rohde and Schwarz SMA100B 可与 Wenzel 相媲美。近端相位噪声几乎与 Wenzel 一样好(甚至在某些偏移情况下更好一点)。只有在超过 3 MHz 的非常高的频率偏移下,SMA100B 才会严重偏离 Wenzel。
Agilent PSG 具有良好的极低频偏移性能,在 300 Hz 附近接近 Wenzel。之后,与标准有很大的偏差。Rohde SMA100A 和 Agilent ESG 在低频偏移处有明显的降级。
总体而言,SMA100B 是 Wenzel 振荡器的良好替代品,可用作参考,为合成器选择参考频率提供了灵活性。