ZHCABO6A april 2022 – may 2023 LMX2820
当外部 VCO 之类的东西产生更好的集成性能时,为什么要使用双 LMX2820 方法?外部 PFD 拓扑仍然使用内部 VCO,因此可以灵活地在大范围内调整频率以及使用内部输出分频器。这为调整外部 VCO 方法无法实现的合成器频率输出提供了额外的灵活性。
一种选择是使用外部 PFD 分频器来调整频率。本质上,这相当于用同样的方式改变频率的 N 分频器调整。外部 PFD 拓扑的好处是起点是最小分频器值(即 1)。图 6-3 显示了当外部 PFD 分频器从 1 调整到 6 时的外部 PFD 性能响应。这是根据将 SMA100B 作为 LO 源的相对基准测量的。当然,可以进一步增加分频器,以根据需要不断提高输出频率。表 6-2 报告了 PFD 分频器设置的集成相位噪声性能。
图 6-3 外部 PFD 与 PFD 分频器| PFD 分压器 | 射频输出频率 | 集成相位噪声 |
|---|---|---|
| 1 | 9375 MHz | 13.2fs |
| 2 | 9750 MHz | 13.7fs |
| 3 | 10,125 MHz | 17.8fs |
| 4 | 10,500 MHz | 20.3fs |
| 5 | 10,875 MHz | 21.6fs |
| 6 | 11,250 MHz | 23.9fs |
该拓扑还提供了使用输出分频器进一步扩展频率范围的选项。图 6-4 显示了从 2 到 16 的输出分频器设置的相位噪声性能。表 6-3 报告了各个输出分频器设置的集成相位噪声性能。
图 6-4 各个输出分频器设置的相位噪声| 输出分频器 | 射频输出频率 | 集成相位噪声 |
|---|---|---|
1 | 9000 MHz | 13.0fs |
2 | 4500 MHz | 14.0fs |
4 | 2250 MHz | 20.5fs |
8 | 1125 MHz | 17.3fs |
16 | 562.5 MHz | 22.3fs |