ZHCABO6A april 2022 – may 2023 LMX2820
PLL 中的主要噪声源之一是 N 分频器。对于高频应用,N 分频器必须相当大,才能分频到更合理的低参考频率。外部 PFD 方法使用外部混频器绕过内部 N 分频器。射频混频器将 VCO 频率直接下变频为 PFD 频率。当然,要有所改进,与内部分频器相比,混频操作本身必须具有更低的噪声。这要求混频器 LO 本身是低噪声的。使用 LMX2820 生成需要另一个频率音作为 LO 源的频率音似乎有点矛盾。这将在下一节中讨论。
TIDA-010230 参考设计还提供了使用外部 PFD 运行的选项。参考图 5-1 中的方框图。内部 VCO 的输出被放大并馈入混频器的射频输入。正确选择 LO 频率,以将 VCO 输出混合到 PFD 频率。LMX2820 提供了一个外部 PFD 分频器,以便在需要时将频率进一步降低至基准。绕过此分频器(即保持为 1)时将获得出色性能。
图 5-1 外部混频器的方框图,PFD 拓扑尽管此拓扑需要外部电路和额外的 LO 源,但它仍使用内部 VCO。这允许 VCO 的全范围产生高达 22GHz 的频率。