ZHCABO6A april 2022 – may 2023 LMX2820
图 6-2 显示了双通道 LMX2820 方法与独立外部 PFD(使用 SMA100B 作为 LO)、独立外部 VCO 和内部 VCO 的相位噪声性能对比。表 6-1 显示了不同配置之间的综合抖动比较。
图 6-2 Dual LMX2820 实际相位噪声结果| 射频输出频率 | 来源 | 集成相位噪声 |
|---|---|---|
|
9000 MHz |
内部 VCO |
37.9fs |
|
9000 MHz |
外部 VCO |
13.2fs |
|
9375 MHz |
外部 PFD (LO = SMA100B) |
13.9fs |
|
9375 MHz |
外部 PFD(LO = LMX2820,带外部 VCO) |
18.5fs |
双路 LMX2820 方法可产生低于 20fs 的集成相位噪声性能。虽然不如独立外部 VCO 或 SMA100B 作为 LO 的外部 PFD 好,但它是对内部 VCO 的显著改进,并提供了可与许多高端信号发生器相媲美的响应。它是一种现实世界的拓扑结构,支持极严格的通信和防御应用。