ZHCABO6A april 2022 – may 2023 LMX2820
使用外部 PFD 功能时,有效 N 分频器为 1,必须修改环路滤波器,以保持理想结果。一般策略是增大环路带宽,以充分利用低 PLL 噪声。
使用 PLLatinum 仿真工具提供优化性能的指南。首先,从 LMX2820 设置的默认值开始。和以前一样,加载特定的基准相位噪声性能文件。保持默认 VCO 配置,因为内部 VCO 仍在运行。像以前一样将积分限制调整为 10kHz 至 40MHz。将电荷泵电流更改为 7mA;这是在外部 PFD 模式下运行时的最大值。将环路滤波器修改为二阶无源拓扑;对于最小分压器情况,简化配置就足够了。
该工具没有专门用于外部 PFD 运行的模式。要模拟外部 PFD 配置,请将 Fosc 和 Fpd 设置为与 VCO 输出相同的值。这会欺骗 该工具将 N 分频器设置为 1。忽略突出显示的红色错误。如果使用默认环路滤波器值并将 N 分频器设置为 1,初始相位噪声响应会显示 10MHz 左右的峰值响应。
调整环路滤波器值,以增加补偿带宽。最初以 2000kHz 左右的环路带宽为目标。自动 Calculate Loop Filter 会使相关值接近所需值;之后,手动调整环路滤波器值,以考虑经过优化且可实现的滤波器。和以前一样,没有一种绝对的环路滤波器解决方案;图 5-2 显示了本分析中使用的外部 PFD 配置的 PLLatinum 仿真设置,表 5-1 显示了修改后的环路滤波器值。
图 5-2 外部 PFD 的 PLLatinum™ 仿真| 仿真参考编号 | 值 |
|---|---|
C1 | 470pF |
C2 | 150nF |
R2 | 12Ω |