ZHCSSN6A August 2023 – October 2023 TPS25983
PRODUCTION DATA
TPS25983 系列电子保险丝是采用小型封装的高度集成电路保护和电源管理器件。这些器件可在宽输入电压范围内工作。单个器件适用于需要最小 I*R 压降的低压系统以及需要低功率耗散的高电压、高电流系统。TPS25983 系列能够有效地防止过载、短路、电压浪涌、反向电流和过高的浪涌电流。
过压事件受具有用户可调节过压阈值的内部截止电路的限制。
该系列提供了多种器件选项,您可以在过流情况响应、断路器或有源限流器之间进行选择。使用单个外部电阻器可设置过流限制阈值。这些器件通过区分瞬态事件和实际故障来智能地管理过流响应,从而允许系统在线路和负载瞬变期间不间断运行,而不会影响故障保护的稳健性。器件可配置为在故障关断后保持闭锁或自动重试。可使用电容器来配置自动重试次数和重试延迟。借助该特性,远程系统能够自动从临时故障中恢复,同时确保电源不会因持续的故障而无限期地承受应力。
这些器件提供了驱动串联的外部 N-FET 的选项,旨在实现禁用或关断状态下的反向电流阻断。
此外,这些器件还集成了精确的模拟负载电流监测器,可提供增强的系统监测和诊断功能。
TPS25983 器件采用 4mm x 4mm 小型 QFN 封装。此类器件的额定工作结温范围为
-40°C 至 125°C。