ZHCSID9E September 2006 – October 2016 TLC082-Q1 , TLC084-Q1
PRODUCTION DATA.
最小值 | 最大值 | 单位 | |||
---|---|---|---|---|---|
VDD | 电源电压(2) | -0.3 | 17 | V | |
VID | 差分输入电压 | ±VDD | V | ||
持续总功率耗散 | 请参阅 热性能信息 | ||||
TJ | 工作结温 | –40 | 125 | °C | |
TA | 工作环境温度 | –40 | 125 | °C | |
TJ(max) | 最大结温 | 150 | °C | ||
Tstg | 贮存温度 | –65 | 150 | °C |