ZHCSID9E September 2006 – October 2016 TLC082-Q1 , TLC084-Q1
PRODUCTION DATA.
参数 | 测试条件 | TJ(1) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR+ | 单位增益下的正压摆率 | VO(PP) = 2V,CL = 50pF,RL = 10kΩ | 25°C | 10 | 16 | V/μs | ||
完整范围 | 9.5 | |||||||
SR– | 单位增益下的负压摆率 | VO(PP) = 2V,CL = 50pF,RL = 10kΩ | 25°C | 12.5 | 19 | V/μs | ||
完整范围 | 10 | |||||||
Vn | 等效输入噪声电压 | f = 100Hz | 25°C | 14 | nV/√Hz | |||
f = 1kHz | 8.5 | |||||||
In | 等效输入噪声电流 | f = 1kHz | 25°C | 0.6 | fA/√Hz | |||
THD+N | 总谐波失真
+ 噪声 |
VO(PP) = 8V,RL = 10kΩ 和 250Ω, f = 1kHz | AV = 1 | 25°C | 0.002% | — | ||
AV = 10 | 0.005% | |||||||
AV = 100 | 0.022% | |||||||
增益带宽积 | f = 10kHz,RL = 10kΩ | 25°C | 10 | MHz | ||||
ts | 建立时间 | V(STEP)PP = 1V,AV = –1,
CL = 10pF,RL = 10kΩ |
0.1% | 25°C | 0.17 | μs | ||
0.01% | 0.22 | |||||||
V(STEP)PP = 1V,AV = –1,
CL = 47pF,RL = 10kΩ |
0.1% | 0.17 | ||||||
0.01% | 0.29 | |||||||
φm | 相位裕度 | RL = 10kΩ | CL = 50pF | 25°C | 37 | 度 | ||
CL = 0pF | 42 | |||||||
增益裕量 | RL = 10kΩ | CL = 50pF | 25°C | 3.1 | dB | |||
CL = 0pF | 4 |