ZHCSID9E September 2006 – October 2016 TLC082-Q1 , TLC084-Q1
PRODUCTION DATA.
参数 | 测试条件 | TJ(1) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIO | 输入失调电压 | VDD = 12V,VIC = 6V,VO = 6V,RS = 50Ω | 25°C | 390 | 1900 | μV | ||
完整范围 | 3300 | |||||||
αVIO | 输入失调电压的温度系数 | VDD = 12V,VIC = 6V,VO = 6V,RS = 50Ω | 1.2 | μV/°C | ||||
IIO | 输入失调电流 | VDD = 12V,VIC = 6V,VO = 6V,RS = 50Ω | 25°C | 1.5 | 50 | pA | ||
完整范围 | 700 | |||||||
IIB | 输入偏置电流 | VDD = 12V,VIC = 6V,VO = 6V,RS = 50Ω | 25°C | 3 | 50 | pA | ||
完整范围 | 700 | |||||||
VICR | 共模输入电压 | RS = 50Ω | 25°C | 0 至 10 | 0 至 10.5 | V | ||
完整范围 | 0 至 10 | 0 至 10.5 | ||||||
VOH | 高电平输出电压 | VIC = 6V | IOH = –1mA | 25°C | 11.1 | 11.2 | V | |
完整范围 | 11 | |||||||
IOH = –20mA | 25°C | 10.8 | 11 | |||||
完整范围 | 10.7 | |||||||
IOH = –35mA | 25°C | 10.6 | 10.7 | |||||
完整范围 | 10.3 | |||||||
IOH = –50mA | 25°C | 10.3 | 10.5 | |||||
完整范围 | 10.1 | |||||||
VOL | 低电平输出电压 | VIC = 6V | IOL = 1mA | 25°C | 0.17 | 0.25 | V | |
完整范围 | 0.35 | |||||||
IOL = 20mA | 25°C | 0.35 | 0.45 | |||||
完整范围 | 0.55 | |||||||
IOL = 35mA | 25°C | 0.4 | 0.52 | |||||
完整范围 | 0.6 | |||||||
IOL = 50mA | 25°C | 0.45 | 0.6 | |||||
完整范围 | 0.7 | |||||||
IOS | 短路输出电流 | 拉电流 | 25°C | 150 | mA | |||
灌电流 | 150 | |||||||
IO | 输出电流 | VOH = 1.5V(相对于正电源轨) | 25°C | 57 | mA | |||
VOL = 0.5V(相对于负电源轨) | 55 | |||||||
AVD | 大信号差分电压放大 | VO(PP) = 8V,RL = 10kΩ | 25°C | 110 | 130 | dB | ||
完整范围 | 110 | |||||||
rj(d) | 差分输入电阻 | 25°C | 1000 | GΩ | ||||
CIC | 共模输入电容 | f = 10kHz | 25°C | 21.6 | pF | |||
ZO | 闭环输出阻抗 | f = 10kHz,AV = 10 | 25°C | 0.25 | Ω | |||
CMRR | 共模抑制比 | VIC = 0 至 10V,RS = 50Ω | 25°C | 80 | 110 | dB | ||
完整范围 | 80 | |||||||
kSVR | 电源电压抑制比
(ΔVDD /ΔVIO) |
VDD = 4.5V 至 16V,VIC = VDD/2,空载 | 25°C | 80 | 100 | dB | ||
完整范围 | 80 | |||||||
IDD | 电源电流(每个通道) | VO = 7.5V,空载 | 25°C | 1.9 | 2.9 | mA | ||
完整范围 | 3.5 |