ZHCSID9E September 2006 – October 2016 TLC082-Q1 , TLC084-Q1
PRODUCTION DATA.
有些 应用 需要放大低振幅和频率相对较高的输入信号。正弦波最大压摆速率是位于零点的值。如果最低压摆率无法满足,则放大信号会失真。运算放大器压摆率必须高于 2 × π × F × V,其中 F 是输入信号频率,V 是输出信号振幅。TLC08x-Q1 压摆率为 16V/µS 时,能够在不失真的情况下提供 2V 峰值和 1MHz 频率的输出信号。请参阅Figure 45 查看显示Figure 39 结果的应用曲线。