ZHCSID9E September 2006 – October 2016 TLC082-Q1 , TLC084-Q1
PRODUCTION DATA.
TLC08x-Q1 运算放大器适用于 4.5V 至 16V 的单电源(或 −40°C 至 125°C 整个温度范围内的双电源)。在低于此范围时,器件可持续运行,但性能未指定。将旁路电容器置于电源引脚附近,以减小从高噪声电源或高阻抗电源中耦合进来的噪声。有关旁路电容器放置的更多详细信息,请参阅布局指南。