ZHCSVF5E July 1985 – March 2024 SN75ALS192
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
这些四路差分线路驱动器设计用于双绞线或并行线传输线路上的数据传输。它们符合 ANSI 标准 EIA/TIA-422-B 和 ITU 建议 V.11 的要求,并与三态 TTL 电路兼容。先进的低功耗肖特基技术可提供高速度,但不会导致常见的功率损耗。待机电源电流通常仅为 26mA,而传播延迟时间的典型值小于 10ns。
高阻抗输入可保持低输入电流:高电平时小于 µA,低电平时小于 100µA。互补输出使能输入(G 和 G)允许这些器件在高输入电平或低输入电平下启用。SN75ALS192 支持超过 20Mbit/s 的数据速率,旨在与 SN75ALS193 四路线路接收器配合使用。
SN75ALS192 的工作温度范围是 0°C 至 70°C。