SN75ALS192

正在供货

四路差分线路驱动器

产品详情

Number of receivers 0 Number of transmitters 4 Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (MBits) 20 IEC 61000-4-2 contact (±V) None Fault protection (V) -12 to 12 Common-mode range (V) -3 to 3 Number of nodes 32 Isolated No Supply current (max) (µA) 45000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Number of receivers 0 Number of transmitters 4 Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (MBits) 20 IEC 61000-4-2 contact (±V) None Fault protection (V) -12 to 12 Common-mode range (V) -3 to 3 Number of nodes 32 Isolated No Supply current (max) (µA) 45000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
PDIP (N) 16 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6 SOP (NS) 16 79.56 mm² 10.2 x 7.8
  • 符合或超出 ANSI 标准 EIA/TIA-422-B 和 ITU 建议 V.11 的要求
  • 设计在高达 20Mbaud 的速率下运行
  • 与三态 TTL 兼容
  • 由 5V 单电源供电运行
  • 在断电情况下具有高输出阻抗
  • 互补输出使能输入
  • 经改进可替代 AM26LS31
  • 符合或超出 ANSI 标准 EIA/TIA-422-B 和 ITU 建议 V.11 的要求
  • 设计在高达 20Mbaud 的速率下运行
  • 与三态 TTL 兼容
  • 由 5V 单电源供电运行
  • 在断电情况下具有高输出阻抗
  • 互补输出使能输入
  • 经改进可替代 AM26LS31

这些四路差分线路驱动器设计用于双绞线或并行线传输线路上的数据传输。它们符合 ANSI 标准 EIA/TIA-422-B 和 ITU 建议 V.11 的要求,并与三态 TTL 电路兼容。先进的低功耗肖特基技术可提供高速度,但不会导致常见的功率损耗。待机电源电流通常仅为 26mA,而传播延迟时间的典型值小于 10ns。

高阻抗输入可保持低输入电流:高电平时小于 µA,低电平时小于 100µA。互补输出使能输入(G 和 G)允许这些器件在高输入电平或低输入电平下启用。SN75ALS192 支持超过 20Mbit/s 的数据速率,旨在与 SN75ALS193 四路线路接收器配合使用。

SN75ALS192 的工作温度范围是 0°C 至 70°C。

这些四路差分线路驱动器设计用于双绞线或并行线传输线路上的数据传输。它们符合 ANSI 标准 EIA/TIA-422-B 和 ITU 建议 V.11 的要求,并与三态 TTL 电路兼容。先进的低功耗肖特基技术可提供高速度,但不会导致常见的功率损耗。待机电源电流通常仅为 26mA,而传播延迟时间的典型值小于 10ns。

高阻抗输入可保持低输入电流:高电平时小于 µA,低电平时小于 100µA。互补输出使能输入(G 和 G)允许这些器件在高输入电平或低输入电平下启用。SN75ALS192 支持超过 20Mbit/s 的数据速率,旨在与 SN75ALS193 四路线路接收器配合使用。

SN75ALS192 的工作温度范围是 0°C 至 70°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN75ALS192 四路差分线路驱动器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2024年 3月 18日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 下载
PDIP (N) 16 查看选项
SOIC (D) 16 查看选项
SOP (NS) 16 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频