ZHCSG90A May 2017 – February 2022 SN65HVD1781A-Q1
PRODUCTION DATA
该器件被设计成在遇到过压故障(例如电源直接短路、误接线故障、连接器故障、电缆挤压以及工具误用)时免受损坏。它还具有高级的人体放电模型保护规格,在静电放电 (ESD) 事件发生时依然可保持稳定。
SN65HVD1781A-Q1 将一个差动驱动器和一个差动接收器组合在一起,这两个器件由单个电源供电。驱动器差动输出和接收器差动输入在内部进行连接,形成适用于半双工(双线总线)通信的总线端口。此端口特有一个宽共模电压范围,因此适合于长线缆运行上的多点应用。该器件的温度范围是 -40°C 至 125°C。SN65HVD1781A-Q1 器件与业界通用的 SN75176 收发器引脚兼容,因此该器件适合大多数系统用于进行升级。
该器件采用 5V 电源时完全符合 ANSI TIA/EIA 485-A,并且可以使用 3.3V 电源运行,同时降低驱动器输出电压,以适用于低功耗应用。对于需要在扩展共模电压范围内运行的应用,请参阅 SN65HVD1785 (SLLS872) 数据表。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
SN65HVD1781A-Q1 | SOIC | 4.90mm x 3.91mm |