ZHCSQM8 November 2023 LP5812
PRODUCTION DATA
LP5812 支持以 24kHz 或 12kHz 的频率进行 8 位 PWM 调光,由 Dev_config_1 寄存器中的“PWM_Fre”位配置。内部 6MHz 振荡器用于生成 PWM 时钟。通过配置 Dev_Config_11 寄存器中的“vsync_out_en”位,可以将 SYNC 引脚配置为 PWM 时钟输入或输出。如果在具有自主动画引擎控制的系统中使用多个 LP5812,则所有器件都可以参考来自 LP5812 或外部控制器之一的相同时钟信号,以避免长时间运行时出现动画不匹配。
每个 LED 可配置为 3 个不同的 PWM 对齐相位:前向、中间和后向。每个 LED 的对齐相位由 Dev_Config_7 至 Dev_Config_10 寄存器中的“phase_align”位设置。通过在不同相位打开 LED,可以大大降低升压或系统电源的峰值电流负载。输入电流纹波和陶瓷电容器可闻振铃也会有所降低。图 8-13 显示了 PWM 对齐相位。在前向对齐中,PWM 脉冲的上升沿在 PWM 周期开始时固定。在中间对齐中,PWM 脉冲的中点在 PWM 周期的中段固定,而脉冲在两个方向上传播。在后向对齐中,PWM 脉冲的下降沿在 PWM 周期结束时固定。
LP5812 允许用户通过 Dev_Config_5 和 Dev_Config_6 寄存器中的“exp_en”位将调光标度配置为指数曲线或线性曲线。通过使用内部指数标度,实现对人眼友好的视觉效果。线性标度在 PWM 占空比和 PWM 设定值之间具有出色的线性度,可为外部控制伽马校正算法提供灵活的方法。8 位线性和指数曲线如图 8-14 所示。