ZHCSQM8 November 2023 LP5812
PRODUCTION DATA
本节提供了 LP5812 寄存器映射的汇总。
访问类型 | 代码 | 说明 |
---|---|---|
读取类型 | ||
R | R | 读取 |
RC | R | 读取 |
C | 即清除 | |
R-0 | R | 读取 |
-0 | 返回 0s | |
写入类型 | ||
W | W | 写入 |
W0CP | W | W |
0C | 0 即清除 | |
P | 需要特权访问 | |
复位或默认值 | ||
-n | 复位后的值或默认值 |
寄存器组 | 寄存器缩写 | 地址(十六进制) | 功能 | 类型 |
ChipEN | Chip_en | 000 | 芯片使能 | R/W |
CONFIG | Dev_config0 ~ Dev_config12 | 001 ~ 00D | 器件配置寄存器 | R/W |
更新 CMD | Update_cmd | 010 | 配置更新命令:只有在发送此命令后 CONFIG 寄存器才有效 | R/W |
开始 CMD | Start_cmd | 011 | 自主控制启动命令或使用最新设置重新启动 | R/W |
停止 CMD | Stop_cmd | 012 | LED 驱动器停止命令,LED 驱动器使用此命令从所有其他状态进入初始状态 | R/W |
暂停 CMD | Pause_cmd | 013 | 自主控制暂停命令 | R/W |
继续 CMD | Continue_cmd | 014 | 自主控制继续命令 | R/W |
LED EN | LED_EN1 ~ LED_EN2 | 020 ~ 021 | LED 使能寄存器 | R/W |
故障 CLR | Fault_Clear | 022 | 用于清除 TSD/LOD/LSD 故障的故障清除寄存器 | R/W |
复位 | 复位 | 023 | 软件复位 | W |
DC_Manual | DC0 ~ DC_D2 | 030 ~ 03F | 手动模式下的 LED 电流设置 | R/W |
PWM_Manual | PWM0 ~ PWM_D2 | 040 ~ 04F | 手动模式下的 LED PWM 设置 | R/W |
DC_Auto | DC_Auto0 ~ DC_Auto_D2 | 050 ~ 05F | 自主模式下的 LED 电流设置 | R/W |
LED0 AEP | Tp,PT,PWM1 ~ PWM5,T1 ~ T4 | 080 ~ 099 | LED0 动画引擎模式参数 | R/W |
LED1 AEP | Tp,PT,PWM1 ~ PWM5,T1 ~ T4 | 09A ~ 0B3 | LED1 动画引擎模式参数 | R/W |
LED2 AEP | Tp,PT,PWM1 ~ PWM5,T1 ~ T4 | 0B4 ~ 0CD | LED2 动画引擎模式参数 | R/W |
LED3 AEP | Tp,PT,PWM1 ~ PWM5,T1 ~ T4 | 0CE ~ 0E7 | LED3 动画引擎模式参数 | R/W |
LED_A0 AEP | Tp,PT,PWM1 ~ PWM5,T1 ~ T4 | 0E8 ~ 101 | LED_A0 动画引擎模式参数 | R/W |
LED_A1 AEP | Tp,PT,PWM1 ~ PWM5,T1 ~ T4 | 102 ~ 11B | LED_A1 动画引擎模式参数 | R/W |
LED_A2 AEP | Tp,PT,PWM1 ~ PWM5,T1 ~ T4 | 11C ~ 135 | LED_A2 动画引擎模式参数 | R/W |
LED_B0 AEP | Tp,PT,PWM1 ~ PWM5,T1 ~ T4 | 136 ~ 14F | LED_B0 动画引擎模式参数 | R/W |
LED_B1 AEP | Tp,PT,PWM1 ~ PWM5,T1 ~ T4 | 150 ~ 169 | LED_B1 动画引擎模式参数 | R/W |
LED_B2 AEP | Tp,PT,PWM1 ~ PWM5,T1 ~ T4 | 16A ~ 183 | LED_B2 动画引擎模式参数 | R/W |
LED_C0 AEP | Tp,PT,PWM1 ~ PWM5,T1 ~ T4 | 184 ~ 19D | LED_C0 动画引擎模式参数 | R/W |
LED_C1 AEP | Tp,PT,PWM1 ~ PWM5,T1 ~ T4 | 19E ~ 1B7 | LED_C1 动画引擎模式参数 | R/W |
LED_C2 AEP | Tp,PT,PWM1 ~ PWM5,T1 ~ T4 | 1B8 ~ 1D1 | LED_C2 动画引擎模式参数 | R/W |
LED_D0 AEP | Tp,PT,PWM1 ~ PWM5,T1 ~ T4 | 1D2 ~ 1EB | LED_D0 动画引擎模式参数 | R/W |
LED_D1 AEP | Tp,PT,PWM1 ~ PWM5,T1 ~ T4 | 1EC ~ 205 | LED_D1 动画引擎模式参数 | R/W |
LED_D2 AEP | Tp,PT,PWM1 ~ PWM5,T1 ~ T4 | 206 ~ 21F | LED_D2 动画引擎模式参数 | R/W |
状态 | TSD_Config_Status | 300 | TSD 状态和配置错误指示寄存器 | R |
LOD_Status1 ~ LOD_Status2 | 301 ~ 302 | LOD 状态寄存器 | R | |
LSD_Status1 ~ LSD_Status2 | 303 ~ 304 | LSD 状态寄存器 | R | |
PWM_Internal0 ~ PWM_Internal_D2 | 305 ~ 314 | LED0 ~ LED_D2 的内部 PWM 值 | R | |
PATTERN_Status1 ~ PATTERN_Status8 | 315 ~ 31C | AEP 状态寄存器,用以指示 LED0 ~ LED_D2 的模式进度 | R |