ZHCSQM8 November 2023 LP5812
PRODUCTION DATA
因为多层 X5R 或 X7R 陶瓷电容器具有极低的 ESR 并采用小型封装,所以非常适合集成升压转换器的输入去耦。输入电容器必须尽可能靠近器件。虽然 10μF 输入电容器足以满足大多数应用的要求,但也可以使用大电容来减少输入电流纹波。当输入电源通过长导线供电且仅放置陶瓷电容器时,输出端的负载阶跃会在 VIN 引脚处引起振铃。这种振铃会耦合回输出并影响环路稳定性,甚至损坏器件。在这种情况下,在陶瓷输入电容器和电源之间放置额外的大容量电容(钽或铝电解电容器)可以减少振铃