ZHCSQM8 November 2023 LP5812
PRODUCTION DATA
下图显示了应用性能图。
PWM 频率 = 24kHz | LED_A0/A1/A2 使能 | |
led_mode = 4h |
开关消隐时间 tSW_BLK = 1μs | ||
phase_align_a0 = 0h,phase_align_a1 = 0h,phase_align_a2 = 0h,PWM = 127 | ||
PWM 频率 = 12kHz | LED_A0/A1/A2 使能 | |
led_mode = 4h |
开关消隐时间 tSW_BLK = 2μs | ||
phase_align_a0 = 1h,phase_align_a1 = 2h,phase_align_a2 = 3h,PWM = 127 | ||