ZHCSQM8 November 2023 LP5812
PRODUCTION DATA
LP5812 集成重影消除电路,可避免上下重影现象。通过设置 clamp_dis = 1h(默认为 0,即启用该功能)可以禁用重影消除。
在开关周期其余的 PWM 关断期间或在空白时间期间输出上的电压将被钳位,在 Dev_Config12 寄存器的 clamp_sel 位中设置该值。图 8-11 和图 8-12 展示了不同钳位选择的影响。
VOUT 和 VOUT - Vf 之间的中间电压 Vmid 用于钳位 OUTx(x = 0、1、2、3),其中 Vf 是 LED 的正向电压。该方案可实现针对扫描开关 FET 的预放电和针对电流阱的预充电,从而消除时分多路复用拓扑中的上侧和下侧重影问题。由于扫描开关 FET 与电流阱的钳位电压具有相同的值,因此可以避免在重影消除期间 LED 上出现反向电压。Vmid 有 4 个选项,具体通过 Dev_Config12 寄存器的 vmid_sel 位进行选择,可用于不同类型 LED 的不同正向电压范围。