ZHCSQM8 November 2023 LP5812
PRODUCTION DATA
引脚 | 类型(1) | 说明 | ||
---|---|---|---|---|
名称 | YBH | DSD | ||
OUT0 | A1 | 8 | O | 输出 0,其中包含电流阱和扫描 FET。该引脚在未使用时必须悬空。 |
GND | A2 | 散热焊盘 | G | 接地。该引脚必须连接到公共接地平面。 |
VCC | A3 | 1 | P | 器件的电源。 |
OUT1 | B1 | 7 | O | 输出 1,其中包含电流阱和扫描 FET。该引脚在未使用时必须悬空。 |
SYNC | B2 | 2 | I/O | 多个器件之间的时钟同步。如果不使用该引脚,可将其接地以节省功耗。 |
SCL | B3 | 3 | I | I2C 串行接口时钟输入。 |
OUT2 | C1 | 6 | O | 输出 2,其中包含电流阱和扫描 FET。该引脚在未使用时必须悬空。 |
OUT3 | C2 | 5 | O | 输出 3,其中包含电流阱和扫描 FET。该引脚在未使用时必须悬空。 |
SDA | C3 | 4 | I/O | I2C 串行接口数据输入/输出。 |