ZHCSQM8 November 2023 LP5812
PRODUCTION DATA
LP5812 是一款具有自主动画引擎控制功能的 4 × 3 矩阵 RGB LED 驱动器。该器件在点亮 LED 时具有 0.4mA(典型值)的超低正常工作电流。
采用的时间交叉多路复用 (TCM) 结构使用 4 个输出引脚分别控制 12 个 LED 点。高侧扫描开关和低侧电流阱都包含在一个输出中。对于空间受限的系统,已尽可能减小解决方案总尺寸。
自主动画引擎可以显著减少控制器的实时负载。每个 LED 都可通过相关寄存器进行配置,从而实现生动绚丽的照明效果。该器件可生成 6MHz 时钟信号,并将其用于同步多个器件之间的照明效果。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
LP5812 | DSBGA (9) | 1.43mm × 1.43mm |
WSON (8) | 3mm x 3mm |