ZHCSGL7I October 1997 – February 2024 LMC6482 , LMC6484
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
LMC648x 是一款真正轨到轨输入运算放大器,其输入共模范围在任一电源轨之外扩展了 300mV。当输入共模电压相对于正轨摆动至大约 3V 时,一些直流规格(即失调电压)可能会略有下降。图 6-1 说明了该行为。LMC648x 采用专门设计的输入级,可减少其他轨到轨输入放大器中固有的精度问题。LMC648x 的输入级设计采用了一个输出级作为补充,该输出级即使在驱动大型负载时也能提供轨到轨输出摆幅。