LMC648x 提供了可靠的输出级,用于直接驱动容性负载。容性负载与放大器的输出阻抗相互作用,生成一个会导致不稳定的极点。在驱动容性负载时,应考虑放大器的闭环带宽和输出阻抗。图 7-7 展示了 LMC648x 开环输出阻抗。
在某些应用中,需要驱动大容性负载,并且需要额外的补偿。可以使用电阻式隔离实现容性负载补偿,如图 7-8 所示。这种简单易行的技术有助于隔离多路复用器和模数转换器的电容输入。
图 7-8 330pF 容性负载的电阻式隔离 图 7-9 图 7-8 中 LMC6482 电路的脉冲响应