ZHCSGL7I October   1997  – February 2024 LMC6482 , LMC6484

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 LMC6482 热性能信息
    5. 5.5 LMC6484 热性能信息
    6. 5.6 电气特性: VS = 5V
    7. 5.7 电气特性:VS = 3V
    8. 5.8 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 放大器拓扑
      2. 6.3.2 输入共模电压范围
      3. 6.3.3 轨到轨输出
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 升级应用
      2. 7.1.2 数据采集系统
      3. 7.1.3 仪表电路
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 3V 单电源缓冲器电路
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
          1. 7.2.1.2.1 容性负载补偿
          2. 7.2.1.2.2 容性负载容差
          3. 7.2.1.2.3 对输入电容进行补偿
          4. 7.2.1.2.4 失调电压调整
        3. 7.2.1.3 应用曲线
      2. 7.2.2 典型的单电源应用
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 开发支持
        1. 8.1.1.1 Spice 精简模型
        2. 8.1.1.2 PSpice® for TI
        3. 8.1.1.3 TINA-TI™ 仿真软件(免费下载)
        4. 8.1.1.4 DIP-Adapter-EVM
        5. 8.1.1.5 DIYAMP-EVM
        6. 8.1.1.6 TI 参考设计
        7. 8.1.1.7 滤波器设计工具
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. Revision History
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • D|8
  • P|8
  • DGK|8
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

仪表电路

LMC648x 具有仪表电路设计所需的高输入阻抗、广泛的共模范围和高 CMRR。采用 LMC648x 进行仪表电路设计,可以比大多数仪表放大器抑制更大范围的共模信号。因此,采用 LMC648x 进行仪表电路设计是嘈杂或工业环境下的理想选择。受益于这些功能的其他应用包括分析医疗仪器、磁场检测器、气体检测器和硅基传感器。

图 7-2 中,低阻值电位器与 RG 串联使用,用于设置三级运算放大器仪表电路的差分增益。之所以采用这种组合,而未使用高阻值电位器,是为了提高增益修整精度并减少因振动导致的误差。通过使用 RES11A 匹配的电阻对串联,可实现一个有助于提高精度、节省成本和减少布板空间的改进设计。

GUID-20231030-SS0I-6GWQ-4WBG-BRTSVJRKSDWV-low.svg图 7-2 低功耗三级运算放大器仪表放大器

图 7-3 展示了如何使用两个匹配的电阻器对来实现高精度、高 CMRR 和低漂移的仪表放大器。使用 1:4 的比率,可以轻松实现 36V/V 的增益。通过使用各种可用比率,可以实现其他增益选项。图 7-2 中原始实现方案的一个缺点是,需要非常高的性能、0.01% 的电阻器和几个电位器来实现非常高的共模抑制和增益精度。高精度电阻器可能非常昂贵,并且会增加电路板布局布线尺寸和复杂性。另一个缺点是分立式电阻器的温漂会导致增益误差增加,而无法轻松校准。

RES11A 匹配的电阻对具有小于 0.05% 的出色匹配性能,因此可提供较高的共模抑制和增益误差性能。电阻器位于同一基板上;因此,电阻器沿同一方向漂移,从而更大限度地减少了与温度相关的误差,例如增益误差漂移。有关 RES11A 相对于分立式电阻器的优势的更详细分析,请参阅使用精密匹配电阻分压器对优化差分放大器电路中的 CMRR 应用手册

GUID-20231026-SS0I-PBJ8-QRF6-SNRHCXJPZQQZ-low.svg图 7-3 采用 RES11A 的改进型低功耗三级运算放大器仪表放大器

图 7-4 中显示的两级运算放大器仪表放大器专为 100V/V 增益而设计。可针对失调电压、CMRR 和增益进行低灵敏度修整。低成本和低功耗是这款两级运算放大器电路的主要优势。图 7-5 中还为该电路提供了采用 RES11A 且增益为 10V/V 的替代电路。

对于频率更高且共模范围更大的应用,三级运算放大器仪表放大器则是理想选择。

GUID-20231030-SS0I-9SMZ-QFM9-PZNQ3J80V4C9-low.svg图 7-4 低功耗两级运算放大器仪表放大器
GUID-20231026-SS0I-NBLF-934K-LQ6QRT4CWBJM-low.svg图 7-5 采用 RES11A 的低功耗两级运算放大器仪表放大器