ZHCSGL7I October 1997 – February 2024 LMC6482 , LMC6484
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
图 7-17 中的电路使用单电源对以地为中心的正弦波进行半波整流。如果输入电压超过电源电压,则 Ri 会限制因此流入放大器的电流。全波整流由图 7-19 中的电路提供。
在图 7-23 中,使用聚苯乙烯或聚乙烯保持电容器来尽量减少电介质的吸收和泄漏。下降率主要由 CHOLD 和二极管漏电流的值决定。LMC648x 的超低输入电流对压降产生的影响可以忽略不计。对于需要超低输入偏置电流的应用,请参阅 OPA928。
LMC648x 的高 CMRR (82dB) 可在电路的整个轨到轨动态捕捉范围内实现出色的精度。
图 7-25 中的低通滤波器电路可用作与模数转换器具有相同电压电源的抗混叠滤波器。
滤波器设计还可以利用 LMC648x 的超低输入电流。即使采用了高阻值电阻器,超低输入电流产生的失调电压误差也可以忽略不计。这进而可支持使用阻值更低的电容器,缩减布板空间并降低成本。