ZHCSGL7I October 1997 – February 2024 LMC6482 , LMC6484
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
与 Bi-FET 放大器设计不同,在输入电压超过负电源电压时,LMC648x 不会出现相位反转。图 6-2 表明,输入电压超过了两个电源电压,但输出中并未产生相应的相位反转。
室温下,绝对最大输入电压在任一电源轨基础上向外扩展了 300mV。如图 6-3 所示,如果电压远远超过此绝对最大额定值,则可能会导致流入或流出输入引脚的电流过大,从而影响可靠性。
输入电压信号超过了 LMC6482 电源电压,但输出中并未产生相位反转。 | ||
±7.5V 的输入信号远远超过了图 6-4 中的 3V 电源电压,但由于 Ri 的原因,未产生相位反转。 | ||
超出此额定值的应用必须使用输入电阻器 (Ri) 从外部将最大输入电流限制为 ±5mA,如图 6-4 所示。