ZHCSGL7I October 1997 – February 2024 LMC6482 , LMC6484
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
一般情况下,任何必须以小于 1000pA 漏电流运行的电路均需要特殊的 PC 板布局。为了充分利用 LMC648x 的超低输入电流(通常小于 20fA),出色的布局至关重要。幸运的是,实现低泄漏的技术相当简单。首先,不得忽略 PCB 的表面泄漏,即使有时显示的漏电流并不高,看起来似乎可以让人接受,但是在湿度高、遍布灰尘或污染的情况下,用户可以感知到这种表面泄漏。
为了更大限度降低任何表面泄漏造成的影响,可以环绕 LMC648x 的输入端和连接到运算放大器输入端的电容器、二极管、导体、电阻器、继电器端子等元件的终端,放置一个能够完全覆盖的箔环,如图 7-26 所示。为了获得显著的效果,请同时在 PCB 的顶部和底部放置防护环。然后,必须将这种 PC 箔连接到与放大器输入电压相同的电压,这是因为处于相同电位的两个点之间不会有漏电流流动。例如,1012Ω 的 PCB 迹线至焊盘电阻通常可视为高阻值电阻,如果迹线是与输入焊盘相邻的 5V 总线,则该电阻可能会泄漏 5pA 的电流。这种泄漏可能导致 LMC648x 的实际性能下降 250 倍。但是,如果防护环保持在 5mV 的输入内,即使电阻为 1011Ω,也仅会产生 0.05pA 的漏电流。有关标准运算放大器配置中使用的防护环典型连接,请参阅图 7-27 至图 7-29。
请注意,如果仅仅为了几个电路而布置 PCB 并不实用,与其在 PCB 上放置防护环,不如采取一种更为巧妙的方法:勿将放大器的输入引脚插入 PCB,而是将其向上弯折,仅用空气作为绝缘体。空气是出色的绝缘体。在这种情况下,您会放弃 PCB 结构的一些优势,但使用点对点空中布线的确物有所值。请参阅图 7-30。